Mærkeskilte - US-EMP (70X15) SR - 0830314

Illustrationen viser en variant af artiklen

Mærkeskilte, Kort, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 70 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830314
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 322 (C_3_2017)
GTIN 4046356715768
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,830 g
Toldtarifnummer 39269092