Mærkeskilte - US-EMP (70X15) YE - 0830313

Illustrationen viser en variant af artiklen

Mærkeskilte, Kort, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringstype: fastklipsning i skiltenot, Skriftfelt: 70 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830313
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 322 (C-3-2017)
GTIN 4046356715751
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,410 g
Toldtarifnummer 39269092