Mærkeskilte - US-EMP (52,5X15) RD - 0830312

Illustrationen viser variant af produktet

Mærkeskilte, Kort, rød, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 52,5 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830312
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 322 (C_3_2017)
GTIN 4046356715737
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,210 g
Toldtarifnummer 39269092