Mærkeskilte - US-EMP (35X15) RD - 0830309

Illustrationen viser variant af produktet

Mærkeskilte, Kort, rød, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 35 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830309
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 322 (C_3_2017)
GTIN 4046356715690
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,360 g
Toldtarifnummer 39269092