Kunststofskilt - US-EMLP (52,5X15) - 0830301

Kunststofskilt, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, monteringstype: limning, skriftfelt: 52,5 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830301
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 319 (C_3_2017)
GTIN 4046356715195
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,080 g
Toldtarifnummer 39199080