Mærkeskilt - EMT (103X17)R YE CUS - 0830240

Illustrationen viser varianten i hvid

Mærkeskilt, til mærkning af Siemens-styringer S7-300, Rulle, kan bestilles: Linjevis, gul, med tekst efter ønske, Monteringstype: fastklipsning i skiltenot, Skriftfelt: 103 x 17 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Indstiksledningsmærkning til ledningsnummertyller
  • På grund af den specielle kontur bliver indstiksskiltene sikkert i tyllen, når de er skubbet i
  • Indstiksskilte til mærkning af forskellige mærkningstyller
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830240
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 291 (C-5-2013)
GTIN 4046356632973
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900