Mærkeskilt - EMT (103X17)R CUS - 0830238

Mærkeskilt, til mærkning af Siemens-styringer S7-300, Rulle, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 103 x 17 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Indstiksledningsmærkning til ledningsnummertyller
  • På grund af den specielle kontur bliver indstiksskiltene sikkert i tyllen, når de er skubbet i
  • Indstiksskilte til mærkning af forskellige mærkningstyller
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830238
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8141 -
Katalogside Side 291 (C_5_2013)
GTIN 4046356632751
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,190 g
Toldtarifnummer 49119900