Ledningsnummertylle - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) GN CUS - 0830218

Ledningsnummertylle, kan bestilles: arkvis, grøn, med tekst efter ønske, monteringstype: påsætning, til klemmebredde: 5,2 mm, kabeldiameterområde: 2,5-4,7 mm, skriftfelt: 12 x 5,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-WMS... tilbyder mærkeskilte, som skubbes på ledningen.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830218
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8128 -
GTIN 4046356629829
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,266 g
Toldtarifnummer 49119900