Ledningsnummertylle - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) OG CUS - 0830215

Ledningsnummertylle, kan bestilles: arkvis, orange, med tekst efter ønske, Monteringstype: påsætning, til klemmebredde: 5,2 mm, Kabeldiameter: 2,5-4,7 mm, Skriftfelt: 12 x 5,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-WMS... tilbyder mærkeskilte, som skubbes på ledningen.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830215
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356629836
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,270 g
Toldtarifnummer 49119900