Ledningsnummertylle - UCT-WMS 3,2 (12X4) BU CUS - 0830207

Ledningsnummertylle, kan bestilles: arkvis, blå, med tekst efter ønske, monteringstype: påsætning, til klemmebredde: 5,2 mm, kabeldiameterområde: 1,5 - 3,2 mm, skriftfelt: 12 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-WMS... tilbyder mærkeskilte, som skubbes på ledningen.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830207
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8128 -
GTIN 4046356629911
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,688 g
Toldtarifnummer 49119900