Ledningsnummertylle - UCT-WMS 3,2 (12X4) VT - 0830201

Ledningsnummertylle, Ark, Violet, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: påsætning, til klemmebredde: 5,2 mm, kabeldiameterområde: 1,5-3,2 mm, skriftfelt: 12 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-WMS... tilbyder mærkeskilte, som skubbes på ledningen.
  • Mærkeskiltene i form af ensartede ark kan mærkes nemt og hurtigt med THERMOMARK CARD og BLUEMARK LED.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.

Varedata

Bestillingsnøgle 0830201
Pakningsstørrelse 8 STK
Salgsnøgle BG2218 -
Minimum bestillingsmængde 8 STK
GTIN 4046356629904
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,680 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)