Etiket, højfleksibel - EMLF (108XE)R YE CUS - 0830184

Illustrationen viser varianten i hvid

Etiket, højfleksibel, kan bestilles: linjevis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 108 x 40000 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Højfleksibel, blød PVC-etiket, som tilpasser sig ujævne overflader.
  • Fornem optisk fremtoning
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLF...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Modstandsdygtig over for udendørs påvirkninger i temperaturområdet -50 °C - 110 °C i op til 8 år.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830184
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8141 -
Katalogside Side 278 (C_5_2013)
GTIN 4046356628167
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900