Sikkerhedsetiket med speciallim. - EMLS (40X8)R SR CUS - 0830176

Illustrationen viser variant af produktet

Sikkerhedsetiket med speciallim., kan bestilles: linjevis, sølv, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 40 x 8 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLS...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Safety-funktionen er garanteret op til 80 °C.
  • Materialerne EMLS... er UL-listede
  • Manipulationssikker etiket, kan anvendes f.eks. som mærkeplade eller forseglingsetiket.
  • Ved aftagning skaller en del af det metalliserede lag af og efterlader et trekantmønster på etiket og underlag.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830176
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8141 -
Katalogside Side 289 (C_5_2013)
GTIN 4046356628075
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 39199000