Højtemperaturetiketter - EML-HT (45X5)R CUS - 0830166

Illustrationen viser (EML (40x8)R

Højtemperaturetiketter, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 45 x 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Hvid acrylat-etiket med høj temperaturbestandighed.
  • Temperaturområde vedvarende -40 °C til 180 °C, 300 °C op til 60 sekunder.
  • Til mærkning af trykte kredsløbskort, kan anvendes i alle industrielle lodningsprocesser.
  • Høj vejr- og kemikaliebestandighed
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLHT...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Materialerne EMLHT... er UL-listede
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830166
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 283 (C-5-2013)
GTIN 4046356627979
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900