Tekstiletiket - EMLC (51X25)R YE CUS - 0830165

Illustrationen viser EMLC (15x9)R i hvid

Tekstiletiket, kan bestilles: linjevis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 51 x 25 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLC...-mærkeskilte efter ønske.
  • Tekstilfolie med meget lav tilbageretningskraft.
  • Halogenfrit materiale
  • Gør det muligt at klæbe etiketten hen over kanter og rundinger.
  • Modstandsdygtig over for udendørs påvirkninger 1 - 2 år i temperaturområdet -50 °C - 150 °C.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830165
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8141 -
Katalogside Side 279 (C_5_2013)
GTIN 4046356627566
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900