Kunststofskilt - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085

Kunststofskilt, kan bestilles: Kortvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 20 x 9 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Alle apparatmærkeskilte US-EMLP... fås ligeledes med mærkning efter kundens egne ønsker.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830085
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8149 -
Katalogside Side 260 (C_5_2013)
GTIN 4046356614474
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,420 g
Toldtarifnummer 49119900