Apparatetiketter - US-EMSP (75,6X54) YE CUS - 0830068

Illustrationen viser variant uden tekst i hvid

Apparatetiketter, kan bestilles: Kortvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: Skruer, nitter, skriftfelt: 75,6 x 54 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet-mærkningsserien US-EMSP... tilbyder mærkeskilte til fastgørelse med skruer eller nitter.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniSheet-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • De udstansede mærkeskilte er lette at adskille og montere.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830068
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8149 -
Katalogside Side 266 (C_5_2013)
GTIN 4046356614306
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,400 g
Toldtarifnummer 49119900