Mærkeskilte - US-EMP (60X15) CUS - 0830052

Illustrationen viser en variant af artiklen

Mærkeskilte, kan bestilles: Kortvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 60 x 15 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Alle apparatmærkeskilte US-EMP... fås ligeledes med mærkning efter kundens egne ønsker.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830052
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8149 -
Katalogside Side 263 (C_5_2013)
GTIN 4046356614146
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,200 g
Toldtarifnummer 49119900