Kabelmærkeskilte - US-WMT (30X4) OG CUS - 0829994

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: Kortvis, orange, med tekst efter ønske, monteringstype: montering, kabeldiameterområde: 1,5-14 mm, skriftfelt: 30 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet-mærkningsserien US-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledermærkning med ledningsnummertyller fra PATG/PATO ...-systemet.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniSheet-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829994
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8129 -
Katalogside Side 189 (C_5_2013)
GTIN 4046356613187
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,310 g
Toldtarifnummer 49119900