Kabelmærkeskilte - US-WMT (18X4) BU CUS - 0829983

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: Kortvis, blå, med tekst efter ønske, monteringstype: montering, kabeldiameterområde: 0,6 - 22 mm, skriftfelt: 18 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet-mærkningsserien US-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledermærkning med ledningsnummertyller fra PATG/PATO ...-systemet.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniSheet-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829983
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8129 -
Katalogside Side 189 (C_5_2013)
GTIN 4046356613071
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,310 g
Toldtarifnummer 49119900