Kabelmærkeskilte - US-WMT (12X4) YE CUS - 0829967

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: Kortvis, gul, med tekst efter ønske, Monteringstype: montering, Kabeldiameter: 0,6-10 mm, Skriftfelt: 12 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet-mærkningsserien US-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledermærkning med ledningsnummertyller fra PATG/PATO ...-systemet.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniSheet-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829967
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 188 (C-5-2013)
GTIN 4046356612913
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,460 g
Toldtarifnummer 49119900