Kabelmærkeskilte - US-WMT (10X4) CUS - 0829957

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: Kortvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: montering, kabeldiameterområde: 0,6 - 7 mm, skriftfelt: 10 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet-mærkningsserien US-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledermærkning med ledningsnummertyller fra PATG/PATO ...-systemet.
  • Mærkeskiltene i form af ensartede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniSheet-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • De udstansede mærkningsstrimler er lette at adskille og montere.
  • Mærkede mærkestrimler skubbes ganske enkelt ind i kapperne. Dette beskytter mærkningen mod snavs.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829957
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8129 -
Katalogside Side 187 (C_5_2013)
GTIN 4046356612814
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,400 g
Toldtarifnummer 49119900