Mærkeskilte til klemmer - UCT3-TM 5 CUS - 0829955

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, Monteringstype: Fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, Skriftfelt: 4 x 7,4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT3-TM... tilbyder mærkeskilte til klemmer fra Wieland og Legrand.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829955
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 131 (C-5-2013)
GTIN 4046356614863
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,300 g
Toldtarifnummer 49119900