Ledningsnummertylle - UCT-WMS 3,2 (12X4) CUS - 0829951

Illustrationen viser UCT-WMS 3,2 (12x4) i hvid

Ledningsnummertylle, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: påsætning, til klemmebredde: 5,2 mm, kabeldiameterområde: 1,5 - 3,2 mm, skriftfelt: 12 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-WMS... tilbyder mærkeskilte, som skubbes på ledningen.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829951
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8128 -
Katalogside Side 186 (C_5_2013)
GTIN 4046356609968
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,900 g
Toldtarifnummer 49119900