Mærkeskilte til klemmer - US-TM 100 CUS - 0829948

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: Kortvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i universalskiltenot, til klemmebredde: 100 mm, skriftfelt: 104 x 9,8 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Arkene giver plads til funktionstekster
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, præcist og hurtigt med THERMOMARK CARD.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniSheet-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • De udstansede mærkningsstrimler er lette at adskille og montere.
  • UniSheet-mærkeskiltene US-TM100 egner sig til produkter med universal-skiltenoter.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829948
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8119 -
Katalogside Side 90 (C_5_2013)
GTIN 4046356609982
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,280 g
Toldtarifnummer 49119900