Mærkeskilte til klemmer - UCT1-TMF 5 GN CUS - 0829723

Illustration viser UCT-TMF 5

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, grøn, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 4,45 x 5,2 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT1-TMF... tilbyder mærkeskilte til klemmer fra Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip og Klemsan.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829723
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8118 -
Katalogside Side 129 (C_5_2013)
GTIN 4046356598767
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,670 g
Toldtarifnummer 49119900