Mærkeskilte til klemmer - UCT-TMF 16 CUS - 0829693

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 16 mm, skriftfelt: 15,2 x 4,7 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-TMF... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje og flade skiltenoter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829693
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8118 -
Katalogside Side 89 (C_5_2013)
GTIN 4046356598460
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,180 g
Toldtarifnummer 49119900