Mærkeskilte til klemmer - UCT-TMF 10 BU CUS - 0829684

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, blå, med tekst efter ønske, Monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 10,2 mm, Skriftfelt: 9,4 x 4,7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-TMF... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje og flade skiltenoter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829684
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 89 (C-5-2013)
GTIN 4046356598378
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,100 g
Toldtarifnummer 49119900