Mærkeskilte til klemmer - UCT-TMF 8 BU CUS - 0829677

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, blå, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 8,2 mm, skriftfelt: 7,4 x 4,7 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-TMF... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje og flade skiltenoter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829677
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8118 -
Katalogside Side 88 (C_5_2013)
GTIN 4046356598309
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,000 g
Toldtarifnummer 49119900