Mærkeskilte til klemmer - UCT-TMF 3,5 YE CUS - 0829647

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 3,5 mm, skriftfelt: 2,7 x 4,7 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-TMF... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje og flade skiltenoter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, præcist og hurtigt med THERMOMARK CARD og BLUEMARK LED.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829647
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8118 -
Katalogside Side 86 (C_5_2013)
GTIN 4046356597999
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,170 g
Toldtarifnummer 49119900