Mærkeskilte til klemmer - UCT-TM 16 VT CUS - 0829641

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, Violet, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 16 mm, skriftfelt: 14,8 x 9,6 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • UniCard-mærkningsserien UCT-TM... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje skiltenoter.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829641
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8118 -
Katalogside Side 85 (C_5_2013)
GTIN 4046356597937
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,900 g
Toldtarifnummer 49119900