Mærkeskilte til klemmer - UCT-TM 8 OG CUS - 0829618

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, orange, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 8,2 mm, skriftfelt: 7,6 x 10,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • UniCard-mærkningsserien UCT-TM... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje skiltenoter.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829618
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8118 -
Katalogside Side 84 (C_5_2013)
GTIN 4046356597678
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,120 g
Toldtarifnummer 49119900