Mærkeskilte til klemmer - UCT-TM 3,5 BU CUS - 0829586

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, blå, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 3,5 mm, skriftfelt: 2,95 x 10,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, præcist og hurtigt med THERMOMARK CARD og BLUEMARK LED.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • UniCard-mærkningsserien UCT-TM... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje skiltenoter.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829586
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8118 -
Katalogside Side 82 (C_5_2013)
GTIN 4046356597357
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,600 g
Toldtarifnummer 49119900