Mærkeskilte til klemmer - UCT-TMF 3,5 RD - 0829515

Mærkeskilte til klemmer, Ark, rød, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 3,5 mm, skriftfelt: 2,7 x 4,7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-TMF... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje og flade skiltenoter.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, præcist og hurtigt med THERMOMARK CARD og BLUEMARK LED.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0829515
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 142 (C-3-2017)
GTIN 4046356595650
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,830 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)