Mærkeskilte til klemmer - UCT-TM 7,62 OG - 0829511

Mærkeskilte til klemmer, Ark, orange, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 7,62 mm, skriftfelt: 7 x 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • UniCard-mærkningsserien UCT-TM... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0829511
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2118 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 141 (C_3_2017)
GTIN 4046356595414
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,200 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)