Mærkeskilte til klemmer - UCT-TM 3,5 GN - 0829509

Mærkeskilte til klemmer, Ark, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 3,5 mm, skriftfelt: 2,95 x 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, præcist og hurtigt med THERMOMARK CARD og BLUEMARK LED.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • UniCard-mærkningsserien UCT-TM... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0829509
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2118 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 140 (C_3_2017)
GTIN 4046356595049
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,600 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)