Kunststofskilt - UC-EMLP (49X15) GN - 0829470

Kunststofskilt, Ark, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: limning, skriftfelt: 49 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0829470
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356569804
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,710 g
Toldtarifnummer 39269097