Kabelmærkeskilte - UC-WMTB (44X15) YE CUS - 0829409

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: arkvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: >7 mm, skriftfelt: 44 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMTB ... tilbyder mærkeskilte til fastgørelse ved hjælp af almindelige kabelbindere.
  • Til mærkning på stor flade af ledere og kabler > 7 mm diameter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829409
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 179 (C-5-2013)
GTIN 4046356551441
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,700 g
Toldtarifnummer 49119900