Mærkestrimmel, flad - ZBF 3,5 CUS - 0829394

Illustrationen viser ZBF 5- UDEN TRYK, -LGS:FORTL.TAL, -QR:FORTL.TAL og -CUS

Mærkestrimmel, flad, kan bestilles: Strimmelvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 3,5 mm, skriftfelt: 3,5 x 5,2 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkestrimmel-system ZBF med flad skiltenot giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler
  • Afvigende delingsmål muligt på forespørgsel.
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkningsstrimler uden tekst kan mærkes individuelt via plotter eller manuelt.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829394
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8112 -
Katalogside Side 76 (C_5_2013)
GTIN 4046356547499
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,450 g
Toldtarifnummer 49119900