Kabelmærkeskilte - US-WMTB (44X15) GN - 0829339

Kabelmærkeskilte, Kort, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: montering, kabeldiameter: > 4 mm, skriftfelt: 44 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
  • UniSheet-mærkningsserien US-WMTB... tilbyder mærkeskilte til fastgørelse ved hjælp af almindelige kabelbindere.
  • De udstansede mærkningsstrimler er lette at adskille og montere.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0829339
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2319 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 222 (C_3_2017)
GTIN 4046356613422
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,920 g
Toldtarifnummer 39204910