Kabelmærkeskilte - US-WMTB (29X8) GN - 0829332

Kabelmærkeskilte, Kort, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: montering, kabeldiameter: > 13 mm, skriftfelt: 29 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
  • UniSheet-mærkningsserien US-WMTB... tilbyder mærkeskilte til fastgørelse ved hjælp af almindelige kabelbindere.
  • De udstansede mærkningsstrimler er lette at adskille og montere.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0829332
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2319 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 222 (C_3_2017)
GTIN 4046356613378
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,600 g
Toldtarifnummer 39204910