Kabelmærkeskilte - US-WMT (23X4) BU - 0829305

Kabelmærkeskilte, Kort, blå, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringstype: montering, Kabeldiameter: 1,5-35 mm, Skriftfelt: 23 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet-mærkningsserien US-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledermærkning med ledningsnummertyller fra PATG/PATO ...-systemet.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniSheet-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0829305
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 221 (C-3-2017)
GTIN 4046356612746
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 122,100 g
Toldtarifnummer 39204910