Kabelmærkeskilte - US-WMT (18X4) BU - 0829298

Kabelmærkeskilte, Kort, blå, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: montering, kabeldiameterområde: 0,6-22 mm, skriftfelt: 18 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet-mærkningsserien US-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledermærkning med ledningsnummertyller fra PATG/PATO ...-systemet.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniSheet-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0829298
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2219 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 221 (C_3_2017)
GTIN 4046356612692
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,250 g
Toldtarifnummer 39204910