Kabelmærkeskilte - US-WMT (12X4) VT - 0829283

Kabelmærkeskilte, Kort, Violet, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringstype: montering, Kabeldiameter: 0,6-10 mm, Skriftfelt: 12 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet-mærkningsserien US-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledermærkning med ledningsnummertyller fra PATG/PATO ...-systemet.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniSheet-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0829283
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 220 (C-3-2017)
GTIN 4046356612586
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,410 g
Toldtarifnummer 39204910