Kabelmærkeskilte - US-WMT (10X4) VT - 0829276

Kabelmærkeskilte, Kort, violet, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: montering, kabeldiameterområde: 0,6 - 7 mm, skriftfelt: 10 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet-mærkningsserien US-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledermærkning med ledningsnummertyller fra PATG/PATO ...-systemet.
  • Mærkeskiltene i form af ensartede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniSheet-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • De udstansede mærkningsstrimler er lette at adskille og montere.
  • Mærkede mærkestrimler skubbes ganske enkelt ind i kapperne. Dette beskytter mærkningen mod snavs.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0829276
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2219 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 220 (C_3_2017)
GTIN 4046356612432
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,470 g
Toldtarifnummer 39204910