Mærkeskilte til klemmer - US-TMF 100 - 0829260

Mærkeskilte til klemmer, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringstype: fastlåsning i universalskiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 104 mm, Skriftfelt: 104 x 6,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Arkene giver plads til funktionstekster
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, præcist og hurtigt med THERMOMARK CARD.
  • De udstansede mærkningsstrimler er lette at adskille og montere.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniSheet-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • UniSheet-mærkeskiltene US-TMF100 egner sig til produkter med flad skiltenot.

Varedata

Bestillingsnøgle 0829260
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 145 (C-3-2017)
GTIN 4046356559577
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,770 g
Toldtarifnummer 39204910