Mærkeskilte til klemmer - UCT-TMF 10 VT - 0829208

Mærkeskilte til klemmer, Ark, Violet, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 10,2 mm, skriftfelt: 9,4 x 4,7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-TMF... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje og flade skiltenoter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0829208
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 143 (C-3-2017)
GTIN 4046356596022
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,100 g
Toldtarifnummer 39269097