Mærkeskilte til klemmer - UCT-TMF 10 OG - 0829206

Mærkeskilte til klemmer, Ark, orange, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 10,2 mm, skriftfelt: 9,4 x 4,7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-TMF... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje og flade skiltenoter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0829206
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2118 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 143 (C_3_2017)
GTIN 4046356596015
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,100 g
Toldtarifnummer 39269097