Mærkeskilte til klemmer - UCT-TM 16 BU - 0829182

Mærkeskilte til klemmer, Ark, blå, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Monteringstype: Fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 16 mm, Skriftfelt: 14,8 x 9,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • UniCard-mærkningsserien UCT-TM... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0829182
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 141 (C-3-2017)
GTIN 4046356595636
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,900 g
Toldtarifnummer 39269097