Mærkeskilte til klemmer - UCT-TM 10 GN - 0829173

Mærkeskilte til klemmer, Ark, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 10,2 mm, skriftfelt: 8,9 x 9,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • UniCard-mærkningsserien UCT-TM... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0829173
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2118 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 141 (C_3_2017)
GTIN 4046356595544
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,400 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)